Endehylser på belte

Art.nr: AS 4051.551

Med plastkrager.

Art.nr:
AS 4051.551
Produktbeskrivelse
Med plastkrager.
Tekniske data
Varmebestandig opp til 105 °C
Materiale
E-Cu, galvanisert
Plastkrager: Polypropylen
Farge
svart
Lengde
8 mm
AWG
16
Innvendig diameter
4 mm
For tverrsnitt
1,5 mm²
DIN-fargekode
Ja
Multinorm
Ja
Henvisning
UL-sertifisert i forbindelse med respektive verktøy, som f.eks. krympeautomater.
Leveringsform
på belte
Pakkeenhet
4 000 stk.
Nettovekt
4 kg
Bruttovekt
0,645 kg
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177937994
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivelse
Wire end ferrules 1.5 mm² x 8 mm AWG 16 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: black, delivery form: on belt (in accordance with the DIN colour code), 1.5 mm²
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)