- Artikkelnummer:
- AS 4051.597
- Produktbeskrivelse
- Med plastkrager.
- Tekniske data
- Varmebestandig opp til 105 °C
- Materiale
- E-Cu, galvanisert
Plastkrager: Polypropylen
- Farge
- oransje
- Lengde
- 8 mm
- AWG
- 20
- Innvendig diameter
- 2,6 mm
- Rittal-fargekode
- Ja
- For tverrsnitt
- 0,5 mm²
- Henvisning
- UL-sertifisert i forbindelse med respektive verktøy, som f.eks. krympeautomater.
- Normer
- AEH DIN 46228
- Leveringsform
- på belte
- Pakkeenhet
- 5 000 stk.
- Nettovekt
- 5 kg
- Bruttovekt
- 0,536 kg
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177920057
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeskrivelse
-
Wire end ferrules for crimping machines, 0.5 mm², AWG 20, 8 mm, orange, on belt, 5000 pc(s).