Med tynt, langt håndtak og isolert tange.
- Art.nr:
- AS 4052132
- Utførelse
- Beskyttelsesisolert 1000 V
for Phillips-krysspor - Produktbeskrivelse
- Med tynt, langt håndtak og isolert tange.
- Fordeler
- Ergonomisk formet håndtak gjør at man bruker liten kraft
- Håndtakshode med anti-roll-beskyttelse og entydig skruemerking
- Brunsvart bladspiss for å oppnå presisjon og nøyaktighet
- Håndtak 30 % og isolasjon opp til 50 % tynnere enn på sammenlignbart verktøy
- Optimal tanning av hånd og håndtak muliggjør høyere dreiemomenter og lengre, problemfritt arbeid
- Materiale
- Blad: Krom-molybden-vanadium-legering
Håndtak innvendig: Hardplast
Håndtakshode: elastisk og meget fleksibel plast - Farge
- Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink
- Blad-Ø
- 6 mm
- Knvilengde
- 100 mm
- Drev
- PH 2
- Håndtak-Ø
- 27 mm
- Håndtakslengde
- 115 mm
- Normer
- IEC 60 900
- Pakkeenhet
- 3 stk.
- Tolltariffnummer
- 82054000
- EAN
- 4028177807280
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Produktbeskrivelse
- Screwdriver insulated PH