Skrutrekkersett i flere deler.
- Art.nr:
- AS 4052201
- Utførelse
- uisolert
- Produktbeskrivelse
- Skrutrekkersett i flere deler.
- Fordeler
- Ergonomisk formet håndtak gjør at man bruker liten kraft
- Håndtakshode med anti-roll-beskyttelse og entydig skruemerking
- Brunsvart bladspiss for å oppnå presisjon og nøyaktighet
- Materiale
- Blad: Krom-molybden-vanadium-legering
Håndtak innvendig: Hardplast
Håndtakshode: elastisk og meget fleksibel plast - Farge
- Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink
- Leveringsomfang
- 6-delt sett
- Drev
- PH 1
- PH 2
- TX 15
- TX 20
- TX 25
- TX 30
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,53 kg
- Bruttovekt
- 0,566 kg
- Tolltariffnummer
- 82054000
- EAN
- 4028177807327
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Produktbeskrivelse
- Screwdriver Set uninsulated PH1_2/Tx 15_20_25_30