HEX vinkelnøkkelsett for innvendige sekskantskruer

Art.nr: AS 4052480

HEX vinkelnøkkelsett med optimale sekskantprofiler og presis kulehode-geometri. Den ekstra lange utførelsen sørger for økt moment.

Art.nr:
AS 4052480
Produktbeskrivelse
HEX vinkelnøkkelsett med optimale sekskantprofiler og presis kulehode-geometri. Den ekstra lange utførelsen sørger for økt moment.
Fordeler
Opptil 30 % høyere korrosjonsbeskyttelse
Optimal hardhet og elastisitet
Kraftig hendelvirkning
Spesiell geometri i den kritiske sonen
Tekniske data
For innvendig sekskant: 1,27 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 mm
Leveringsomfang
15 HEX vinkelnøkler
Oppbevaringsboks
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,64 kg
Bruttovekt
0,662 kg
Tolltariffnummer
82054000
EAN
4028177807372
ETIM 9
EC000818
ETIM 8
EC000818
ECLASS 8.0
21040229
Produktbeskrivelse
Hex wrench set for Allen screws