Ergonomisk bitsskrutrekker.
- Art.nr:
- AS 4053300
- Produktbeskrivelse
- Ergonomisk bitsskrutrekker.
- Fordeler
- Ekstra kraftig magnet for optimal holdekraft
- Nøyaktig rotasjon
- Håndtak for anti-roll-beskyttelse
- Tekniske data
- Verktøytilpasning C 6,3 (¼")
- Verktøytilpasning E 6,3 (¼")
- Materiale
- Håndtak innvendig: Hardplast
Håndtakshode: elastisk og meget fleksibel plast - Farge
- Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink
- Blad-Ø
- 6,3 mm
- Knvilengde
- 100 mm
- Håndtak-Ø
- 33 mm
- Håndtakslengde
- 101 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,1 kg
- Bruttovekt
- 0,105 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177807532
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC002118
- ECLASS 8.0
- 21040411
- Produktbeskrivelse
- Bit holder with handle, magnetic