- Art.nr:
- AS 4053400
- Produktbeskrivelse
- Presist produserte bits med langt skaft for industrielt bruk.
- Fordeler
- Robust gjennomsiktig boks
- Sikker oppbevaring
- Tekniske data
- Verktøytilpasning E 6,3 (¼")
- Materiale
- Høykvalitets spesial-verktøystål
- Leveringsomfang
- Sett med 6 bits
Gjennomsiktig boks
- Drev
- SL 3,5 x 0,6 mm
- SL 4 x 0,8 mm
- SL 5,5 x 1 mm
- PH 1
- PH 2
- PZ 2
- Lengde
- 73 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,09 kg
- Bruttovekt
- 0,099 kg
- Tolltariffnummer
- 82079030
- EAN
- 4028177807556
- ETIM 9
- EC002120
- ETIM 8
- EC002120
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Produktbeskrivelse
-
Industrial bit set for cordless screwdriver with long shaft