Ergonomisk skrutrekker som tilpasser seg optimalt til hånden og som dermed reduserer kraftbehovet.
- Art.nr:
- AS 4052054
- Utførelse
- for TX
- Produktbeskrivelse
- Ergonomisk skrutrekker som tilpasser seg optimalt til hånden og som dermed reduserer kraftbehovet.
- Fordeler
- Håndtakshode med anti-roll-beskyttelse og entydig skruemerking
- Brunsvart bladspiss for å oppnå presisjon og nøyaktighet
- Optimal tanning av hånd og håndtak muliggjør høyere dreiemomenter og lengre, problemfritt arbeid
- Materiale
- Blad: Krom-molybden-vanadium-legering
Håndtak innvendig: Hardplast
Håndtakshode: elastisk og meget fleksibel plast - Farge
- Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink
- Blad-Ø
- 4 mm
- Knvilengde
- 100 mm
- Drev
- TX 15
- Håndtak-Ø
- 30 mm
- Håndtakslengde
- 94 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,05 kg
- Bruttovekt
- 0,053 kg
- Tolltariffnummer
- 82054000
- EAN
- 4028177807167
- ETIM 9
- EC000801
- ETIM 8
- EC000801
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Produktbeskrivelse
- Screwdriver uninsulated Tx 15