Presist produserte bits med langt skaft for industrielt bruk.
- Art.nr:
- AS 4053003
- Utførelse
- for rettsporskruer
- Produktbeskrivelse
- Presist produserte bits med langt skaft for industrielt bruk.
- Fordeler
- Høyeste hardhet og dreiemomentverdier
- Tekniske data
- Verktøytilpasning E 6,3 (¼")
- Materiale
- Høykvalitets spesial-verktøystål
- Blad-Ø
- 6,3 mm
- Blad (bredde x tykkelse)
- 4 x 0,8 mm
- Drev
- SL
- Lengde
- 73 mm
- Pakkeenhet
- 3 stk.
- Nettovekt
- 0,03 kg
- Bruttovekt
- 0,033 kg
- Tolltariffnummer
- 82079030
- EAN
- 4028177807396
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC003864
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Produktbeskrivelse
- Industrial bit for cordless screwdrivers with long shaft