Skrutrekkersett i flere deler. Med tynt, langt håndtak og isolert tange
- Art.nr:
- AS 4052210
- Utførelse
- Beskyttelsesisolert 1000 V
- Produktbeskrivelse
- Skrutrekkersett i flere deler. Med tynt, langt håndtak og isolert tange
- Fordeler
- Ergonomisk formet håndtak gjør at man bruker liten kraft
- Håndtakshode med anti-roll-beskyttelse og entydig skruemerking
- Brunsvart bladspiss for å oppnå presisjon og nøyaktighet
- Håndtak 30 % og isolasjon opp til 50 % tynnere enn på sammenlignbart verktøy
- Materiale
- Blad: Krom-molybden-vanadium-legering
Håndtak innvendig: Hardplast
Håndtakshode: elastisk og meget fleksibel plast - Farge
- Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink
- Leveringsomfang
- Sett med 5 skrutrekkere
- Drev
- SL 3 x 0,5 mm
- SL 4 x 0,8 mm
- SL 5,5 x 1 mm
- PH 1
- PH 2
- Normer
- IEC 60 900
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,35 kg
- Bruttovekt
- 0,385 kg
- Tolltariffnummer
- 82054000
- EAN
- 4028177807341
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Produktbeskrivelse
- Screwdriver Set insulated SL 3x0,5_4 x 0,8_5,5x1/PH 1_2
- Godkjenninger
- VDE