Verktøysett i 13 deler med komfortabelt grep som kan snus og låses.
- Art.nr:
- AS 4053450
- Produktbeskrivelse
- Verktøysett i 13 deler med komfortabelt grep som kan snus og låses.
- Tekniske data
- PH 1 - SL 4 x 0,8 mm
- PH 2 - PH 3
- PZ 1 - SL 5 x 0,8 mm
- PZ 2 - SL 6 x 1 mm
- PZ 3 - SL 7 x 1,2 mm
- TX 6 - TX 7
- TX 8 - TX 9
- TX 10 - TX 15
- TX 20 - TX 25
- TX 30 - TX 40
- Innvendig sekskant 3 mm - Innvendig sekskant 4 mm
- Innvendig sekskant 5 mm - Innvendig sekskant 6 mm
- Materiale
- Blad: Krom-molybden-vanadium-legering
Håndtak innvendig: Hardplast
Håndtakshode: elastisk og meget fleksibel plast - Farge
- Håndtak: RAL 7016 og RAL 35745
- Leveringsomfang
- Kombinert bladfeste: Skrutrekker og T-håndtak
12 kniver med 2 kraftoverføringer hver
Oppbevaringsboks - Knvilengde
- 160 mm
- Håndtak-Ø
- 39 mm
- Håndtakslengde
- 105 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,03 kg
- Bruttovekt
- 1,069 kg
- Tolltariffnummer
- 82054000
- EAN
- 4028177809536
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Produktbeskrivelse
- Interchangeable screwdriver set uninsulated