For å skjære gjennom mikrotrinn eller skillestag i stålplater på Ri4Power komponenter for innvendig utbygging (f.eks. funksjonsromsdelere) eller for kapping av tynnplater i stål, aluminium eller kobber opp til en materialtykkelse på 1,2 mm.
- Art.nr:
- AS 4054870
- Utførelse
- rett
- Produktbeskrivelse
- For å skjære gjennom mikrotrinn eller skillestag i stålplater på Ri4Power komponenter for innvendig utbygging (f.eks. funksjonsromsdelere) eller for kapping av tynnplater i stål, aluminium eller kobber opp til en materialtykkelse på 1,2 mm.
- Fordeler
- Skjæring av materialer uten deformering
- Rene snittkanter, ikke noe etterarbeid på den skjærte profilen
- Enkel håndtering
- Ergonomisk formede håndtak
- Materiale
- Verktøy: Spesial-verktøystål, valset, oljeherdet
- Farge
- Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink
- Leveringsomfang
- Skillestagkutter inkl. sponavviser
- Pakker for best.nr.
- 9683.006
- 9683.008
- 9683.016
- 9683.018
- 9683.036
- 9683.038
- 9680.005
- 9680.025
- 9680.207
- 9680.227
- 9683.406
- 9683.408
- 9683.426
- 9683.428
- 9683.444
- 9683.446
- 9683.448
- 9683.464
- 9683.466
- 9683.468
- 9683.484
- 9683.486
- 9683.488
- Dimensjoner
- Lengde: 280 mm
- Materiale som kan bearbeides
- Stålplate
- Aluminium
- Kobber
- Plast
- Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate
- 1,2 mm
- Maks. materialtykkelse aluminium som kan bearbeides
- 1,2 mm
- Maks. bearbeidbar materialtykkelse for plast
- 2 mm
- Kappebredde
- 2,7 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,5 kg
- Bruttovekt
- 0,54 kg
- Tolltariffnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177955929
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Produktbeskrivelse
- Separator cutter for function room side walls, function room partitions and NH fuse-switch-disconnector enclosures