For bearbeiding av ikke isolerte flatplugghylser
- Art.nr:
- AS 4054080
- Utførelse
- vinklet
- Produktbeskrivelse
- For bearbeiding av ikke isolerte flatplugghylser.
- Fordeler
- Opplåsbar sperre
- Merkede kjever for nøyaktig bearbeiding av de respektive tverrsnittene
- Materiale
- Høykvalitets spesial-verktøystål
- Overflate
- Matt, forkrommet
- Farge
- Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink
- Pressing
- B-Crimp
- Dimensjoner
- Bredde: 18 mm
Høyde: 59 mm
Lengde: 198 mm - AWG
- 26 ‐ 16
- For tverrsnitt
- 0,1 ‐ 1,5 mm²
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,433 kg
- Bruttovekt
- 0,443 kg
- Tolltariffnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807662
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Produktbeskrivelse
- Crimping pliers for crimp tab terminals