For avmantling av ledninger og ledere. Selvjusterende ergonomisk formet grep, avisolasjonskniv som kan skiftes ut.
- Art.nr:
- AS 4054305
- Produktbeskrivelse
- For avmantling av ledninger og ledere. Selvjusterende ergonomisk formet grep, avisolasjonskniv som kan skiftes ut.
- Fordeler
- Justerbar stopp for avisoleringslengden
- Praktisk integrert ledningskutter
- Automatisk justering for et bredt sortiment av isolasjoner og lederdiameter
- For alle tangtyper med kompatible kjever som kan byttes ut med små grep
- To-komponent-håndtak med sklihemmende sone
- Farge
- Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink
- Dimensjoner
- Bredde: 20 mm
Høyde: 90 mm
Lengde: 191 mm - AWG
- 12 ‐ 5
- For tverrsnitt
- 4 ‐ 16 mm²
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,17 kg
- Bruttovekt
- 0,18 kg
- Tolltariffnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807716
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Produktbeskrivelse
- Stripping tool 4 - 16 mm²