For avmantling av ledninger og ledere. Selvjusterende ergonomisk formet grep, avisolasjonskniv som kan skiftes ut.
Avisoleringstang
Art.nr: AS 4054315
Denne artikkelen er utgått: 30. juni 2022
Artikkelen erstattes av:
- Art.nr:
- AS 4054315
- Utførelse
- vinklet
- Produktbeskrivelse
- For avmantling av ledninger og ledere. Selvjusterende ergonomisk formet grep, avisolasjonskniv som kan skiftes ut.
- Fordeler
- Justerbar stopp for avisoleringslengden
- Praktisk integrert ledningskutter
- Automatisk justering for et bredt sortiment av isolasjoner og lederdiameter
- For alle tangtyper med kompatible kjever som kan byttes ut med små grep
- To-komponent-håndtak med sklihemmende sone
- Farge
- Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink
- Dimensjoner
- Lengde: 168 mm
- AWG
- 34 ‐ 8
- For tverrsnitt
- 0,02 ‐ 10 mm²
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,2 kg
- Bruttovekt
- 0,218 kg
- Tolltariffnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177930971
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Produktbeskrivelse
- AS wire stripper, angled, for cross-section 0.02 – 10 mm²