For kobber- og aluminiumsleder
- Art.nr:
- AS 4054650
- Utførelse
- rett
- Produktbeskrivelse
- For kobber- og aluminiumkabler.
- Fordeler
- Ergonomisk formede håndtak
- Materiale
- Høykvalitets spesial-verktøystål
- Farge
- Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink
- Normer
- Beskyttelsesisolert 1000 V
- VDE
- Dimensjoner
- Bredde: 53 mm
Lengde: 160 mm - For tverrsnitt
- 0,5 ‐ 35 mm²
- For kabel-Ø
- 12 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,195 kg
- Bruttovekt
- 0,203 kg
- Tolltariffnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807822
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21049011
- Produktbeskrivelse
- Cable cutter up to 35mm²
- Godkjenninger
- VDE