For kobber- og aluminiumkabler.
- Art.nr:
- AS 4054600
- Utførelse
- rett
- Produktbeskrivelse
- For kobber- og aluminiumkabler.
- Fordeler
- Garantert stabil skjæreytelse i lang tid og dermed rent snitt
- Ergonomisk formede håndtak
- Materiale
- Høykvalitets spesial-verktøystål
- Overflate
- Matt, forkrommet
- Farge
- Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink
- Normer
- Beskyttelsesisolert 1000 V
- VDE
- Dimensjoner
- Lengde: 160 mm
- For kabel-Ø
- 0,2 ‐ 11 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,243 kg
- Bruttovekt
- 0,253 kg
- Tolltariffnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807815
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21043711
- Produktbeskrivelse
- Diagonal cutter 0.2-11mm
- Godkjenninger
- VDE