Med tannet gripeflate og integrert ringnøkkel M8 til M10
- Art.nr:
- AS 4054800
- Produktbeskrivelse
- Med tannet gripeflate og integrert ringnøkkel M8 til M10.
- Fordeler
- Ergonomisk formede håndtak
- Gunstig overføringsforhold for god holde- og skjæreytelse
- Bruk av liten kraft
- Materiale
- Høykvalitets spesial-verktøystål
- Overflate
- Matt, forkrommet
- Farge
- Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink
- Normer
- Beskyttelsesisolert 1000 V
- VDE
- Dimensjoner
- Lengde: 180 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,289 kg
- Bruttovekt
- 0,299 kg
- Tolltariffnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807860
- ETIM 9
- EC000836
- ETIM 8
- EC000836
- ECLASS 8.0
- 21043809
- Produktbeskrivelse
- Combination plier w. insulated handle
- Godkjenninger
- VDE