For bearbeiding av endehylser uten isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 4.
- Art.nr:
- AS 4054008
- Utførelse
- rett
- Produktbeskrivelse
- For bearbeiding av endehylser uten isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 4.
- Fordeler
- Minimal bruk av kraft ved store ledningstverrsnitt
- Kvalitetspressingen forblir like høy
- Merkede kjever for nøyaktig bearbeiding av de respektive tverrsnittene
- Opplåsbar sperre
- Materiale
- Høykvalitets spesial-verktøystål
- Overflate
- Matt, forkrommet
- Farge
- Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink
- Pressing
- WM-Crimp
- Retning på kabelføringen
- side
- Dimensjoner
- Høyde: 68 mm
Lengde: 256 mm - AWG
- 2 ‐ 1
- For tverrsnitt
- 35 ‐ 50 mm²
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,64 kg
- Bruttovekt
- 0,69 kg
- Tolltariffnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807617
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Produktbeskrivelse
- Crimping pliers for wire end ferrules