- Art.nr:
- AS 4054020
- Utførelse
- vinklet
- Produktbeskrivelse
- For bearbeiding av ikke isolerte kabelsko.
- Fordeler
- Opplåsbar sperre
- Med optimert spakutveksling er kun minimale betjeningskrefter nødvendig selv ved større tverrsnitt
- Materiale
- Høykvalitets spesial-verktøystål
- Overflate
- Matt, forkrommet
- Farge
- Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink
- Pressing
- Indent-Crimp
- Dimensjoner
- Høyde: 59 mm
Lengde: 198 mm
- AWG
- 20 ‐ 14
- For tverrsnitt
- 0,5 ‐ 2,5 mm²
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,429 kg
- Bruttovekt
- 0,439 kg
- Tolltariffnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807624
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Produktbeskrivelse
-
Crimping plier 0.34 - 2.5 mm², indent