For bearbeiding av ikke isolerte kabelsko
- Art.nr:
- AS 4054023
- Utførelse
- rett
- Produktbeskrivelse
- For bearbeiding av ikke isolerte kabelsko.
- Fordeler
- Opplåsbar sperre
- Med optimert spakutveksling er kun minimale betjeningskrefter nødvendig selv ved større tverrsnitt
- Materiale
- Høykvalitets spesial-verktøystål
- Overflate
- Matt, forkrommet
- Farge
- Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink
- Pressing
- Dobbeltindent-Crimp
- Dimensjoner
- Høyde: 68 mm
Lengde: 256 mm - AWG
- 12 ‐ 8
- For tverrsnitt
- 4 ‐ 10 mm²
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,63 kg
- Bruttovekt
- 0,668 kg
- Tolltariffnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807648
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Produktbeskrivelse
- Crimping plier 4 - 10 mm², d-indent