For bearbeiding av isolerte kabelsko og profiler
- Art.nr:
- AS 4054140
- Utførelse
- vinklet
- Produktbeskrivelse
- For bearbeiding av isolerte kabelsko.
- Fordeler
- Entydig tverrsnittilordning med fargekoding på søkkene
- Opplåsbar sperre
- Frigjøres når korrekt presstrykk er oppnådd, dermed er undertrykk utelukket
- Materiale
- Høykvalitets spesial-verktøystål
- Overflate
- Matt, forkrommet
- Farge
- Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink
- Pressing
- Oval-Crimp
- Dimensjoner
- Høyde: 59 mm
Lengde: 198 mm - AWG
- 22 ‐ 14
- For tverrsnitt
- 0,75 ‐ 2,5 mm²
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,42 kg
- Bruttovekt
- 0,44 kg
- Tolltariffnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807686
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Produktbeskrivelse
- Crimping plier 0.5 - 2,5 mm², Oval-c.