For bearbeiding av isolerte kabelsko og profiler
- Art.nr:
- AS 4054141
- Utførelse
- rett
- Produktbeskrivelse
- For bearbeiding av isolerte kabelsko.
- Fordeler
- Entydig tverrsnittilordning med fargekoding på søkkene
- Opplåsbar sperre
- Frigjøres når korrekt presstrykk er oppnådd, dermed er undertrykk utelukket
- Materiale
- Høykvalitets spesial-verktøystål
- Overflate
- Matt, forkrommet
- Farge
- Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink
- Pressing
- Oval-Crimp
- Dimensjoner
- Høyde: 68 mm
Lengde: 256 mm - AWG
- 22 ‐ 10
- For tverrsnitt
- 0,75 ‐ 6 mm²
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,64 kg
- Bruttovekt
- 0,68 kg
- Tolltariffnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807693
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Produktbeskrivelse
- Crimping plier 0.5 - 6 mm², Oval-Cr.