For avmantling av installasjonsledninger og for avisolering av ledere.
- Art.nr:
- AS 4054400
- Produktbeskrivelse
- For avmantling av installasjonsledninger og for avisolering av ledere.
- Farge
- Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink
- Dimensjoner
- Bredde: 39,8 mm
Høyde: 18,5 mm
Lengde: 90,5 mm - For kabel-Ø
- 2,5 ‐ 11 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,033 kg
- Bruttovekt
- 0,043 kg
- Tolltariffnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807730
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Produktbeskrivelse
- Stripping tool for cables Ø 2.5 - 11 mm