Krympetang for endehylser

Art.nr: AS 4054002

Krympetang for firkant- eller sekskantpressing, for bearbeiding av endehylser uten isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 4.

Art.nr:
AS 4054002
Utførelse
rett
Produktbeskrivelse
For bearbeiding av endehylser uten isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 4.
Fordeler
Minimal bruk av kraft ved store ledningstverrsnitt
Kvalitetspressingen forblir like høy
Opplåsbar sperre
Selvjusterende
Materiale
Høykvalitets spesial-verktøystål
Overflate
Matt, forkrommet
Farge
Håndtak: RAL 7016 og RAL 35745
Pressing
Firkant-Crimp
Retning på kabelføringen
side
Dimensjoner
Lengde: 176 mm
AWG
26 ‐ 8
For tverrsnitt
0,14 ‐ 10 mm²
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,4 kg
Bruttovekt
0,449 kg
Tolltariffnummer
82032000
EAN
4028177930957
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Produktbeskrivelse
AS crimping tool, square, for cross-section 0.14 – 10 mm²