Krympetang for firkant- eller sekskantpressing, for bearbeiding av endehylser uten isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 4.
- Art.nr:
- AS 4054003
- Utførelse
- rett
- Produktbeskrivelse
- For bearbeiding av endehylser uten isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 4.
- Fordeler
- Minimal bruk av kraft ved store ledningstverrsnitt
- Kvalitetspressingen forblir like høy
- Opplåsbar sperre
- Selvjusterende
- Materiale
- Høykvalitets spesial-verktøystål
- Overflate
- Matt, forkrommet
- Farge
- Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink
- Pressing
- Sekskant-crimp
- Retning på kabelføringen
- side
- Dimensjoner
- Lengde: 176 mm
- AWG
- 26 ‐ 8
- For tverrsnitt
- 0,14 ‐ 10 mm²
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,4 kg
- Bruttovekt
- 0,455 kg
- Tolltariffnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177930964
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Produktbeskrivelse
- AS crimping tool, hexagon, for cross-section 0.14 – 10 mm²