For utstansing av runde utsparinger
- Art.nr:
- AS 4055212
- Utførelse
- Med 3 skjærespisser
- Produktbeskrivelse
- .
- Leveringsomfang
- Matrise
Stempel
Trekkskrue uten kulelager - Materiale som kan bearbeides
- Stålplate
- Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate
- 2 mm
- Ø-hull
- 12,7 mm
- For gjenger
- M12
- Henvisning
- Ved betjening med skrunøkkel må trekkskruer med kulelager brukes.
- Andre mål, se spalte-hullplatemaskin rund, rustfritt stål
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Trekkskrue (Ø x L)
- 9,5 x 50 mm
- Hydraulisk spennskrue Ø
- 9,5 mm
19 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,065 kg
- Bruttovekt
- 0,08 kg
- Tolltariffnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808188
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivelse
- Sheet metal punch round Ø 12,7 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning