Hullplatemaskin rund for stålplate

Art.nr: AS 4055249

For utstansing av runde utsparinger

Art.nr:
AS 4055249
Utførelse
Med 3 skjærespisser
Leveringsomfang
Matrise
Stempel
Trekkskrue uten kulelager
Materiale som kan bearbeides
Stålplate
Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate
3 mm
Ø-hull
49,6 mm
Henvisning
Ved betjening med skrunøkkel må trekkskruer med kulelager brukes.
Andre mål, se spalte-hullplatemaskin rund, rustfritt stål
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Trekkskrue (Ø x L)
19 x 75 mm
Hydraulisk spennskrue Ø
19 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,739 kg
Bruttovekt
0,781 kg
Tolltariffnummer
82073010
EAN
4028177808331
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeskrivelse
Sheet metal punch round Ø 49,6 mm
Dokumentasjon
Veiledning