For utstansing av kvadratiske utsparinger
- Art.nr:
- AS 4055322
- Produktbeskrivelse
- For utstansing av kvadratiske utsparinger. Hullplatemaskinen betjenes med hydraulikkstanseverktøy.
- Fordeler
- Med utkast på siden for avfallsstykket
- Matrisen blir ikke fastklemt
- Leveringsomfang
- Matrise
Stempel
Trekkbolt
Kontramutter
Plastkoffert
Trykkmutter med kulelager
Adapter for hydraulikk - Materiale som kan bearbeides
- Stålplate
- Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate
- 2 mm
- Hydraulisk betjening
- Ja
- Manuell betjening
- Ja
- □-hull
- 22,2 x 22,2 mm
- Dimensjoner
- Bredde: 22,2 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,7 kg
- Bruttovekt
- 0,738 kg
- Tolltariffnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808393
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivelse
- Hole punch, square for sheet steel
- Dokumentasjon
- Veiledning