For utstansing av kvadratiske utsparinger
- Art.nr:
- AS 4055346
- Produktbeskrivelse
- For utstansing av kvadratiske utsparinger. Hullplatemaskinen betjenes med hydraulikkstanseverktøy.
- Fordeler
- Med utkast på siden for avfallsstykket
- Matrisen blir ikke fastklemt
- Leveringsomfang
- Matrise
Stempel
Trekkbolt
Kontramutter
Plastkoffert - Materiale som kan bearbeides
- Stålplate
- Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate
- 3 mm
- Hydraulisk betjening
- Ja
- □-hull
- 46 x 46 mm
- Dimensjoner
- Bredde: 46 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,536 kg
- Bruttovekt
- 2,381 kg
- Tolltariffnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808416
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivelse
- Hole punch, square for sheet steel
- Dokumentasjon
- Veiledning