For utstansing av kvadratiske utsparinger
- Art.nr:
- AS 4055392
- Produktbeskrivelse
- .
- Fordeler
- Med utkast på siden for avfallsstykket
- Matrisen blir ikke fastklemt
- Leveringsomfang
- Matrise
Stempel
Trekkbolt
Kontramutter
Plastkoffert
Avstandshylse
Spesialtrekkbolt - Materiale som kan bearbeides
- Stålplate
- Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate
- 3 mm
- Hydraulisk betjening
- Ja
- □-hull
- 92 x 92 mm
- Dimensjoner
- Bredde: 92 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 6,26 kg
- Bruttovekt
- 7,62 kg
- Tolltariffnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808447
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivelse
- Hole punch, square for sheet steel
- Dokumentasjon
- Veiledning