Hullplatemaskin Sub-D for stålplate og rustfritt stål

Art.nr: AS 4055472

For utstansing av rettvinklede utsparinger for pluggforbindelse

Art.nr:
AS 4055472
Produktbeskrivelse
For utstansing av rettvinklede utsparinger for pluggforbindelse. Hullplatemaskinen betjenes med skiftnøkkel eller hydraulikkstanseverktøy.
Fordeler
Med utkast på siden for avfallsstykket
Matrisen blir ikke fastklemt
Som trekkbolter blir blir det brukt vridningssikre aksler for stempel og matrise
Leveringsomfang
Matrise
Stempel
Trekkbolt
Kontramutter
Trykkmutter med kulelager
Adapter for hydraulikk
Plastkoffert
Materiale som kan bearbeides
Stålplate
Rustfritt stål
Maks. bearbeidbar materialtykkelse rustfritt stål
1,25 mm
Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate
1,75 mm
▭-hull
41,9 x 11,3 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,605 kg
Bruttovekt
0,781 kg
Tolltariffnummer
82073010
EAN
4028177808577
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeskrivelse
Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel
Dokumentasjon
Veiledning