For utstansing av rettvinklede utsparinger for pluggforbindelse
- Art.nr:
- AS 4055473
- Produktbeskrivelse
- For utstansing av rettvinklede utsparinger for pluggforbindelse. Hullplatemaskinen betjenes med skiftnøkkel eller hydraulikkstanseverktøy.
- Fordeler
- Med utkast på siden for avfallsstykket
- Matrisen blir ikke fastklemt
- Som trekkbolter blir blir det brukt vridningssikre aksler for stempel og matrise
- Leveringsomfang
- Matrise
Stempel
Trekkbolt
Kontramutter
Trykkmutter med kulelager
Adapter for hydraulikk
Plastkoffert - Materiale som kan bearbeides
- Stålplate
- Rustfritt stål
- Maks. bearbeidbar materialtykkelse rustfritt stål
- 1,25 mm
- Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate
- 1,75 mm
- ▭-hull
- 58,4 x 11,3 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,695 kg
- Bruttovekt
- 0,873 kg
- Tolltariffnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808584
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivelse
- Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel
- Dokumentasjon
- Veiledning