Produktet utløper: 29. juni 2022
- Art.nr:
- AS 4055474
- Produktbeskrivelse
- For utstansing av rettvinklede utsparinger for pluggforbindelse. Hullplatemaskinen betjenes med skiftnøkkel eller hydraulikkstanseverktøy.
- Fordeler
- Med utkast på siden for avfallsstykket
- Matrisen blir ikke fastklemt
- Som trekkbolter blir blir det brukt vridningssikre aksler for stempel og matrise
- Leveringsomfang
- Matrise
Stempel
Trekkbolt
Kontramutter
Trykkmutter med kulelager
Adapter for hydraulikk
Plastkoffert - Materiale som kan bearbeides
- Stålplate
- Rustfritt stål
- Maks. bearbeidbar materialtykkelse rustfritt stål
- 1 mm
- Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate
- 1,65 mm
- ▭-hull
- 55,7 x 13,9 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,89 kg
- Bruttovekt
- 0,903 kg
- Tolltariffnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808591
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivelse
- Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel
- Dokumentasjon
- Veiledning