Spalte-hullplatemaskin rund for rustfritt stål med 3-delt deling

Art.nr: AS 4055118

For utstansing av runde utsparinger

Art.nr:
AS 4055118
Utførelse
Med 3-dobbel spalting
Produktbeskrivelse
For utstansing av runde utsparinger. Hullplatemaskinen betjenes med skiftnøkkel eller hydraulikkstanseverktøy.
Leveringsomfang
Matrise
Stempel
Materiale som kan bearbeides
Rustfritt stål
Maks. bearbeidbar materialtykkelse rustfritt stål
2 mm
Ø-hull
18,6 mm
Henvisning
Ved betjening med skrunøkkel må trekkskruer med kulelager brukes.
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.665
Trekkskrue (Ø x L)
11,1 x 60 mm
Hydraulisk spennskrue Ø
11,1 mm
19 cm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,061 kg
Bruttovekt
0,081 kg
Tolltariffnummer
82073010
EAN
4028177807990
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeskrivelse
Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting
Dokumentasjon
Veiledning