For utstansing av runde utsparinger
- Art.nr:
- AS 4055128
- Utførelse
- Med 3-dobbel spalting
- Produktbeskrivelse
- For utstansing av runde utsparinger. Hullplatemaskinen betjenes med skiftnøkkel eller hydraulikkstanseverktøy.
- Leveringsomfang
- Matrise
Stempel - Materiale som kan bearbeides
- Rustfritt stål
- Maks. bearbeidbar materialtykkelse rustfritt stål
- 2,5 mm
- Ø-hull
- 28,3 mm
- Henvisning
- Ved betjening med skrunøkkel må trekkskruer med kulelager brukes.
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.663
- Trekkskrue (Ø x L)
- 19 x 55 mm
- Hydraulisk spennskrue Ø
- 19 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,157 kg
- Bruttovekt
- 0,181 kg
- Tolltariffnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808034
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivelse
- Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting
- Dokumentasjon
- Veiledning