Produktet utløper: 29. juni 2022
- Art.nr:
- AS 4055400
- Produktbeskrivelse
- For utstansing av rettvinklede utsparinger. Hullplatemaskinen betjenes med skiftnøkkel eller hydraulikkstanseverktøy.
- Fordeler
- Med utkast på siden for avfallsstykket
- Matrisen blir ikke fastklemt
- Leveringsomfang
- Matrise
Stempel
Trekkbolt
Kontramutter
Plastkoffert
Trykkmutter med kulelager
Adapter for hydraulikk - Materiale som kan bearbeides
- Stålplate
- Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate
- 2 mm
- Hydraulisk betjening
- Ja
- Manuell betjening
- Ja
- ▭-hull
- 22 x 30 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,807 kg
- Bruttovekt
- 0,837 kg
- Tolltariffnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808454
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivelse
- Hole punch, rectangular for sheet steel
- Dokumentasjon
- Veiledning