Hullplatemaskin rettvinklet for stålplate

Art.nr: AS 4055401

For utstansing av rettvinklede utsparinger

Art.nr:
AS 4055401
Produktbeskrivelse
For utstansing av rettvinklede utsparinger. Hullplatemaskinen betjenes med skiftnøkkel eller hydraulikkstanseverktøy.
Fordeler
Med utkast på siden for avfallsstykket
Matrisen blir ikke fastklemt
Leveringsomfang
Matrise
Stempel
Trekkbolt
Kontramutter
Plastkoffert
Trykkmutter med kulelager
Adapter for hydraulikk
Materiale som kan bearbeides
Stålplate
Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate
2 mm
Hydraulisk betjening
Ja
Manuell betjening
Ja
▭-hull
22 x 42 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,731 kg
Bruttovekt
0,909 kg
Tolltariffnummer
82073010
EAN
4028177808461
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeskrivelse
Hole punch, rectangular for sheet steel
Dokumentasjon
Veiledning