Hullplatemaskin rettvinklet for stålplate

Art.nr: AS 4055402

For utstansing av rettvinklede utsparinger

Art.nr:
AS 4055402
Produktbeskrivelse
For utstansing av rettvinklede utsparinger. Hullplatemaskinen betjenes med skiftnøkkel eller hydraulikkstanseverktøy.
Fordeler
Med utkast på siden for avfallsstykket
Matrisen blir ikke fastklemt
Leveringsomfang
Matrise
Stempel
Trekkbolt
Kontramutter
Plastkoffert
Materiale som kan bearbeides
Stålplate
Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate
2 mm
Hydraulisk betjening
Ja
▭-hull
45 x 92 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4,3 kg
Bruttovekt
4,346 kg
Tolltariffnummer
82073010
EAN
4028177808478
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeskrivelse
Hole punch, rectangular for sheet steel
Dokumentasjon
Veiledning