For utstansing av utsparinger med spesialkontur
- Art.nr:
- AS 4055441
- Utførelse
- 4-sidig flate til 20,1 mm
- Produktbeskrivelse
- For utstansing av utsparinger med spesialkontur. Hullplatemaskinen betjenes med skiftnøkkel eller hydraulikkstanseverktøy.
- Fordeler
- Med utkast på siden for avfallsstykket
- Matrisen blir ikke fastklemt
- Leveringsomfang
- Matrise
Stempel
Trekkbolt
Kontramutter
Trykkmutter med kulelager
Adapter for hydraulikk
Plastkoffert - Materiale som kan bearbeides
- Stålplate
- Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate
- 2 mm
- Ø-hull
- 22,5 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,723 kg
- Bruttovekt
- 0,753 kg
- Tolltariffnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808508
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivelse
- Hole punch, special contour for sheet steel
- Dokumentasjon
- Veiledning