For utstansing av runde utsparinger
- Art.nr:
- AS 4055480
- Utførelse
- Med 3 skjærespisser
- Produktbeskrivelse
- For utstansing av runde utsparinger. Hullplatemaskinen betjenes med skiftnøkkel eller hydraulikkstanseverktøy.
- Leveringsomfang
- 5 matriser
5 stempler
Plastkoffert - Materiale som kan bearbeides
- Stålplate
- Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate
- 2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm - Ø-hull
- 16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm - For gjenger
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Henvisning
- Ved betjening med skrunøkkel må trekkskruer med kulelager brukes.
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.663
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,95 kg
- Bruttovekt
- 0,98 kg
- Tolltariffnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808607
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivelse
- Sheet metal punches set, metric Ø 16,2/20,4/25,4/32,5/40,5
- Dokumentasjon
- Veiledning