Spalte-hullplatemaskin rund for stålplate, med 3-delt deling

Art.nr: AS 4055537

For utstansing av runde utsparinger
Art.nr:
AS 4055537
Utførelse
Med 3-dobbel spalting
Produktbeskrivelse

Leveringsomfang
Matrise
Stempel
Materiale som kan bearbeides
Stålplate
Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate
3 mm
Ø-hull
37 mm
Henvisning
Ved betjening med skrunøkkel må trekkskruer med kulelager brukes.
Andre mål, se spalte-hullplatemaskin rund, rustfritt stål
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Trekkskrue (Ø x L)
19 x 55 mm
Hydraulisk spennskrue Ø
19 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,281 kg
Bruttovekt
0,314 kg
Tolltariffnummer
82073010
EAN
4028177808737
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeskrivelse
Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting
Dokumentasjon
Veiledning