- Art.nr:
- AS 4055561
- Utførelse
- Med 3-dobbel spalting
- Produktbeskrivelse
- Leveringsomfang
- Matrise
Stempel
- Materiale som kan bearbeides
- Stålplate
- Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate
- 3 mm
- Ø-hull
- 61,5 mm
- Henvisning
- Ved betjening med skrunøkkel må trekkskruer med kulelager brukes.
- Andre mål, se spalte-hullplatemaskin rund, rustfritt stål
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.663
- Trekkskrue (Ø x L)
- 19 x 75 mm
- Hydraulisk spennskrue Ø
- 19 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,841 kg
- Bruttovekt
- 0,914 kg
- Tolltariffnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808812
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivelse
-
Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting