Spalte-hullplatemaskinsett M16 til M40 for stålplate, med 3-delt deling

Art.nr: AS 4055580

For utstansing av runde utsparinger

Art.nr:
AS 4055580
Utførelse
Med 3-dobbel spalting
Produktbeskrivelse
For utstansing av runde utsparinger. Hullplatemaskinen betjenes med skiftnøkkel eller hydraulikkstanseverktøy.
Leveringsomfang
5 matriser
5 stempler
Plastkoffert
Materiale som kan bearbeides
Stålplate
Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
Ø-hull
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
For gjenger
M16
M20
M25
M32
M40
Henvisning
Ved betjening med skrunøkkel må trekkskruer med kulelager brukes.
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
4055.661
4055.661
4055.663
4055.663
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1 kg
Bruttovekt
1,039 kg
Tolltariffnummer
82034000
EAN
4028177808836
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21044719
Produktbeskrivelse
Splitter hole punch set, M16 to M40 for sheet steel, with triple splitting
Dokumentasjon
Veiledning