Produktet utløper: 30. des. 2022
- Art.nr:
- AS 4055010
- Utførelse
- med 90° vinklet og 360° dreibart sylinderhode
- Produktbeskrivelse
- For stansing av runde, kvadratiske og rektangelutsparinger.
- Fordeler
- Innebygd overtrykksventil gir økt levetid på verktøy
- null
- Materiale
- Aluminium
- Leveringsomfang
- Manuelt hydraulikkstanseverktøy
Hydraulikkskrue Ø 19 mm
Hydraulikkskrue Ø 9,5/19 mm
HSS forbor Ø 11 mm
Avstandskontaktsett (3-delt)
Plastkoffert - Hydraulisk betjening
- Rund utsparing opptil Ø 82 mm
- Kvadratisk hull opptil 46 x 86 mm
- Stansekraft 75 kN
- Maks. arbeidstrykk 680 bar / 9850 psi
- Platehull kvadratisk opp til 92 x 92 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,3 kg
- Bruttovekt
- 3,36 kg
- Tolltariffnummer
- 84678900
- EAN
- 4028177807914
- ETIM 9
- EC001085
- ETIM 8
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Produktbeskrivelse
- Hand hydraulic punch 90°, rotatable