Stanser ut enkelt og raskt. Sparer tidkrevende filing av sporene for dreiesikring av trykknapper, brytere og instrumenter. Spor i dimensjonene 3,2 mm og 4,8 mm er mulig.
- Art.nr:
- AS 4055690
- Produktbeskrivelse
- Stanser ut enkelt og raskt. Sparer tidkrevende filing av sporene for dreiesikring av trykknapper, brytere og instrumenter. Spor i dimensjonene 3,2 mm og 4,8 mm er mulig.
- Fordeler
- Lang levetid
- Stempel og matrise i herdet verktøystål
- Enkel stansing med stor spakutvekslingskraft
- Materiale
- Håndtak: Plastbelagt
- Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate
- 2 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,3 kg
- Bruttovekt
- 1,317 kg
- Tolltariffnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177809017
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivelse
- Notch plier for sheet metal