For utstansing av runde utsparinger
- Art.nr:
- AS 4055581
- Utførelse
- Med 3-dobbel spalting
- Produktbeskrivelse
- For utstansing av runde utsparinger. Hullplatemaskinen betjenes med skiftnøkkel eller hydraulikkstanseverktøy.
- Leveringsomfang
- 6 matriser
6 stempler
Trekkskrue med kulelager Ø 6 x 40 mm
Trekkskrue med kulelager Ø 9,5 x 50 mm
Trekkskrue med kulelager Ø 19 x 55 mm
HSS forbor Ø 10 mm
1 porsjon glidepasta
Plastkoffert - Materiale som kan bearbeides
- Stålplate
- Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate
- 1,5 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm - Ø-hull
- 12,5 mm
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm - For gjenger
- M12
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Henvisning
- Ved betjening med skrunøkkel må trekkskruer med kulelager brukes.
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.660
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.661
- 4055.663
- 4055.663
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,2 kg
- Bruttovekt
- 2,256 kg
- Tolltariffnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808843
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Produktbeskrivelse
- Splitter hole punch set, M12 to M40 for sheet steel, with triple splitting
- Dokumentasjon
- Veiledning