Denne artikkelen er utgått: 30. des. 2021
- Art.nr:
- AS 4055582
- Utførelse
- Med 3-dobbel spalting
- Produktbeskrivelse
- For utstansing av runde utsparinger. Hullplatemaskinen betjenes med skiftnøkkel eller hydraulikkstanseverktøy.
- Leveringsomfang
- 6 matriser
6 stempler
2 trekkskruer med kulelager Ø 9,5 x 50 mm
HSS forbor Ø 10 mm
1 tube glidepasta
Plastkoffert - Materiale som kan bearbeides
- Stålplate
- Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate
- 2 mm
- Ø-hull
- 15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm
30,5 mm - Henvisning
- Ved betjening med skrunøkkel må trekkskruer med kulelager brukes.
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,08 kg
- Bruttovekt
- 1,09 kg
- Tolltariffnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808850
- ECLASS 8.0
- 21044719
- Produktbeskrivelse
- Splitter hole punch set, PG 9 to PG 21 for sheet steel, with triple splitting
- Dokumentasjon
- Veiledning