Manuelt hydraulikkstanseverktøy i praktisk sett med hullplatemaskiner for stålplate. Maksimal bearbeidingsbar materialtykkelse på 2 eller 3 mm.
- Art.nr:
- AS 4055080
- Utførelse
- med 90° vinklet og 360° dreibart sylinderhode
- Produktbeskrivelse
- Manuelt hydraulikkstanseverktøy i praktisk sett med hullplatemaskiner for stålplate. Maksimal bearbeidingsbar materialtykkelse på 2 eller 3 mm.
- Fordeler
- Innebygd overtrykksventil gir økt levetid på verktøy
- null
- Leveringsomfang
- Manuelt hydraulikkstanseverktøy
5 spalte platehullutstanser med 3-dobbel deling
Hydraulikkskrue Ø 19 mm
Hydraulikkskrue Ø 9,5/19 mm
HSS forbor Ø 10 mm
Avstandskontaktsett (3-delt)
Plastkoffert - Materiale som kan bearbeides
- Stålplate
- Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate
- 2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm - Ø-hull
- 16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm - For gjenger
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,1 kg
- Bruttovekt
- 4,16 kg
- Tolltariffnummer
- 84678900
- EAN
- 4028177807952
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Produktbeskrivelse
- Hand hydraulic punch set 90° M16,20,25,32,40 mm