For utstansing av runde utsparinger
- Art.nr:
- AS 4055481
- Utførelse
- Med 3 skjærespisser
- Produktbeskrivelse
- For utstansing av runde utsparinger. Hullplatemaskinen betjenes med skiftnøkkel eller hydraulikkstanseverktøy.
- Leveringsomfang
- 5 matriser
5 stempler
2 trekkskruer med kulelager Ø 9,5 x 50 mm
HSS forbor Ø 11 mm
1 tube glidepasta
Plastkoffert - Materiale som kan bearbeides
- Stålplate
- Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate
- 2 mm
- Ø-hull
- 15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm - Henvisning
- Ved betjening med skrunøkkel må trekkskruer med kulelager brukes.
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,909 kg
- Bruttovekt
- 0,91 kg
- Tolltariffnummer
- 82051000
- EAN
- 4028177808614
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeskrivelse
- Sheet metal punches set, PG Ø 15,2/18,6/20,4/22,5/28,3
- Dokumentasjon
- Veiledning